Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl
Art.Nr. 3191084 | EAN 4012196621682
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHolzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antriebsgröße TX 25 Dimension 6x50mm Gehärtet nein Kopfdurchmesser 12 mm Kopfform Senkkopf Länge 50 mm Maß D 6 mm Maß L 50 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Schraubsystem Torx Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zweigängig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTSC 6,0x50 A4 / 3191084 , 0.25MB , pdf