Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl
Art.Nr. 3191066 | EAN 4012196621613
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antriebsgröße TX 20 Dimension 4,5x30mm Gehärtet nein Kopfdurchmesser 9 mm Kopfform Senkkopf Länge 30 mm Maß D 4,5 mm Maß L 30 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Schraubsystem Torx Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zweigängig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTSC 4,5x30 A4 / 3191066 , 0.23MB , pdf