Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl
Typ OTSC 4,0x50 A4
|Art.Nr. 3191062
|EAN 4012196621606



Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Maß L | 50 mm |
| Maß D | 4 mm |
Technische Daten
| Gehärtet | nein |
|---|---|
| Zweigängig | nein |
| Schraubsystem | Torx |
| Kopfform | Senkkopf |
| Kopfdurchmesser | 8 mm |
| Antriebsgröße | TX 20 |
| Dimension | 4x50mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
Art.Nr.
OTSC 3,5x30 A4
30
7
3,5
3191050
OTSC 3,5x40 A4
40
7
3,5
3191052
OTSC 4,0x25 A4
25
8
4
3191056
OTSC 4,0x30 A4
30
8
4
3191058
OTSC 4,0x40 A4
40
8
4
3191060
OTSC 4,0x50 A4
50
8
4
3191062
OTSC 4,5x30 A4
30
9
4,5
3191066
OTSC 4,5x40 A4
40
9
4,5
3191068
OTSC 4,5x50 A4
50
9
4,5
3191070
OTSC 5,0x40 A4
40
10
5
3191074
OTSC 5,0x50 A4
50
10
5
3191076
OTSC 5,0x60 A4
60
10
5
3191078
OTSC 6,0x40 A4
40
12
6
3191082
OTSC 6,0x50 A4
50
12
6
3191084
OTSC 6,0x60 A4
60
12
6
3191086
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
OTSC 3,5x30 A4
Art.Nr.
3191050
Maß L
30
Kopfdurchmesser
7
Maß D
3,5
OTSC 3,5x40 A4
Art.Nr.
3191052
Maß L
40
Kopfdurchmesser
7
Maß D
3,5
OTSC 4,0x25 A4
Art.Nr.
3191056
Maß L
25
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSC 4,0x30 A4
Art.Nr.
3191058
Maß L
30
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSC 4,0x40 A4
Art.Nr.
3191060
Maß L
40
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSC 4,0x50 A4
Art.Nr.
3191062
Maß L
50
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSC 4,5x30 A4
Art.Nr.
3191066
Maß L
30
Kopfdurchmesser
9
Maß D
4,5
OTSC 4,5x40 A4
Art.Nr.
3191068
Maß L
40
Kopfdurchmesser
9
Maß D
4,5
OTSC 4,5x50 A4
Art.Nr.
3191070
Maß L
50
Kopfdurchmesser
9
Maß D
4,5
OTSC 5,0x40 A4
Art.Nr.
3191074
Maß L
40
Kopfdurchmesser
10
Maß D
5
OTSC 5,0x50 A4
Art.Nr.
3191076
Maß L
50
Kopfdurchmesser
10
Maß D
5
OTSC 5,0x60 A4
Art.Nr.
3191078
Maß L
60
Kopfdurchmesser
10
Maß D
5
OTSC 6,0x40 A4
Art.Nr.
3191082
Maß L
40
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
OTSC 6,0x50 A4
Art.Nr.
3191084
Maß L
50
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
OTSC 6,0x60 A4
Art.Nr.
3191086
Maß L
60
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6