Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl

Art.Nr. 3191058 | EAN 4012196621583

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Technische Daten

Technische Daten

Antriebsgröße TX 20
Dimension 4x30mm
Gehärtet nein
Kopfdurchmesser 8 mm
Kopfform Senkkopf
Länge 30 mm
Maß D 4 mm
Maß L 30 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraubsystem Torx
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Zweigängig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Kopfdurchmesser Maß D Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OTSC 3,5x30 A4 7 mm 3,5 mm 30 mm 3191050
100 Stück 16,70 € Preis / 100 Stück
OTSC 3,5x40 A4 7 mm 3,5 mm 40 mm 3191052
100 Stück 19,00 € Preis / 100 Stück
OTSC 4,0x25 A4 8 mm 4 mm 25 mm 3191056
100 Stück 16,30 € Preis / 100 Stück
OTSC 4,0x30 A4 8 mm 4 mm 30 mm 3191058
100 Stück 17,80 € Preis / 100 Stück
OTSC 4,0x40 A4 8 mm 4 mm 40 mm 3191060
100 Stück 21,60 € Preis / 100 Stück
OTSC 4,0x50 A4 8 mm 4 mm 50 mm 3191062
100 Stück 26,90 € Preis / 100 Stück
OTSC 4,5x30 A4 9 mm 4,5 mm 30 mm 3191066
100 Stück 20,20 € Preis / 100 Stück
OTSC 4,5x40 A4 9 mm 4,5 mm 40 mm 3191068
100 Stück 22,80 € Preis / 100 Stück
OTSC 4,5x50 A4 9 mm 4,5 mm 50 mm 3191070
100 Stück 29,40 € Preis / 100 Stück
OTSC 5,0x40 A4 10 mm 5 mm 40 mm 3191074
100 Stück 30,80 € Preis / 100 Stück
OTSC 5,0x50 A4 10 mm 5 mm 50 mm 3191076
100 Stück 39,20 € Preis / 100 Stück
OTSC 5,0x60 A4 10 mm 5 mm 60 mm 3191078
100 Stück 41,90 € Preis / 100 Stück
OTSC 6,0x40 A4 12 mm 6 mm 40 mm 3191082
100 Stück 58,60 € Preis / 100 Stück
OTSC 6,0x50 A4 12 mm 6 mm 50 mm 3191084
100 Stück 68,80 € Preis / 100 Stück
OTSC 6,0x60 A4 12 mm 6 mm 60 mm 3191086
100 Stück 73,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

OTSC 4,0x30 A4 / 3191058
Download