Spanplattenschraube, mit Torx, Senkkopf, Edelstahl
Art.Nr. 3191050 | EAN 4012196621545
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHolzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antriebsgröße TX 10 Dimension 3,5x30mm Gehärtet nein Kopfdurchmesser 7 mm Kopfform Senkkopf Länge 30 mm Maß D 3,5 mm Maß L 30 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Schraubsystem Torx Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zweigängig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTSC 3,5x30 A4 / 3191050 , 0.23MB , pdf