Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl
Art.Nr. 3191036 | EAN 4012196621538
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antriebsgröße TX 25 Dimension 6x60mm Gehärtet nein Kopfdurchmesser 12 mm Kopfform Panhead Länge 60 mm Maß D 6 mm Maß L 60 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Schraubsystem Torx Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zweigängig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTSP 6,0x60 A4 / 3191036 , 0.23MB , pdf