Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl
Art.Nr. 3191034 | EAN 4012196621521
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antriebsgröße TX 25 Dimension 6x50mm Gehärtet nein Kopfdurchmesser 12 mm Kopfform Panhead Oberfläche blank, nachbehandelt Schraubsystem Torx Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zweigängig nein Abmessungen
Länge 50 mm Maß D 6 mm Maß L 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTSP 6,0x50 A4 / 3191034 , 0.21MB , pdf