Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl
Art.Nr. 3191016 | EAN 4012196621453
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antriebsgröße TX 20 Dimension 4,5x30mm Gehärtet nein Kopfdurchmesser 9 mm Kopfform Panhead Oberfläche blank, nachbehandelt Schraubsystem Torx Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zweigängig nein Abmessungen
Länge 30 mm Maß D 4,5 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTSP 4,5x30 A4 / 3191016 , 0.21MB , pdf