Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl
Art.Nr. 3191006 | EAN 4012196621415
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHolzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antriebsgröße TX 20 Dimension 4x25mm Gehärtet nein Kopfdurchmesser 8 mm Kopfform Panhead Länge 25 mm Maß D 4 mm Maß L 25 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Schraubsystem Torx Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zweigängig nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTSP 4,0x25 A4 / 3191006 , 0.18MB , pdf