Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl
Typ OTSP 3,5x40 A4
|Art.Nr. 3191002
|EAN 4012196621408



Art.Nr. / Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Maß L | 40 mm |
| Maß D | 3,5 mm |
Technische Daten
| Gehärtet | nein |
|---|---|
| Zweigängig | nein |
| Schraubsystem | Torx |
| Kopfform | Panhead |
| Kopfdurchmesser | 7 mm |
| Antriebsgröße | TX 15 |
| Dimension | 3,5x40mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
Art.Nr.
OTSP 3,5x30 A4
30
7
3,5
3191000
OTSP 3,5x40 A4
40
7
3,5
3191002
OTSP 4,0x25 A4
25
8
4
3191006
OTSP 4,0x30 A4
30
8
4
3191008
OTSP 4,0x40 A4
40
8
4
3191010
OTSP 4,0x50 A4
50
8
4
3191012
OTSP 4,5x40 A4
40
9
4,5
3191018
OTSP 4,5x50 A4
50
9
4,5
3191020
OTSP 6,0x40 A4
40
12
6
3191032
OTSP 6,0x50 A4
50
12
6
3191034
OTSP 6,0x60 A4
60
12
6
3191036
Maß L
Kopfdurchmesser
Maß D
OTSP 3,5x30 A4
Art.Nr.
3191000
Maß L
30
Kopfdurchmesser
7
Maß D
3,5
OTSP 3,5x40 A4
Art.Nr.
3191002
Maß L
40
Kopfdurchmesser
7
Maß D
3,5
OTSP 4,0x25 A4
Art.Nr.
3191006
Maß L
25
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSP 4,0x30 A4
Art.Nr.
3191008
Maß L
30
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSP 4,0x40 A4
Art.Nr.
3191010
Maß L
40
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSP 4,0x50 A4
Art.Nr.
3191012
Maß L
50
Kopfdurchmesser
8
Maß D
4
OTSP 4,5x40 A4
Art.Nr.
3191018
Maß L
40
Kopfdurchmesser
9
Maß D
4,5
OTSP 4,5x50 A4
Art.Nr.
3191020
Maß L
50
Kopfdurchmesser
9
Maß D
4,5
OTSP 6,0x40 A4
Art.Nr.
3191032
Maß L
40
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
OTSP 6,0x50 A4
Art.Nr.
3191034
Maß L
50
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6
OTSP 6,0x60 A4
Art.Nr.
3191036
Maß L
60
Kopfdurchmesser
12
Maß D
6