Spanplattenschraube, mit Torx, Panhead, Edelstahl

Art.Nr. 3191000 | EAN 4012196621392

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Technische Daten

Technische Daten

Antriebsgröße TX 15
Dimension 3,5x30mm
Gehärtet nein
Kopfdurchmesser 7 mm
Kopfform Panhead
Länge 30 mm
Maß D 3,5 mm
Maß L 30 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraubsystem Torx
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Zweigängig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Kopfdurchmesser Maß D Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OTSP 3,5x30 A4 7 mm 3,5 mm 30 mm 3191000
100 Stück 19,20 € Preis / 100 Stück
OTSP 3,5x40 A4 7 mm 3,5 mm 40 mm 3191002
100 Stück 24,20 € Preis / 100 Stück
OTSP 4,0x25 A4 8 mm 4 mm 25 mm 3191006
100 Stück 17,50 € Preis / 100 Stück
OTSP 4,0x30 A4 8 mm 4 mm 30 mm 3191008
100 Stück 19,70 € Preis / 100 Stück
OTSP 4,0x40 A4 8 mm 4 mm 40 mm 3191010
100 Stück 24,30 € Preis / 100 Stück
OTSP 4,0x50 A4 8 mm 4 mm 50 mm 3191012
100 Stück 28,70 € Preis / 100 Stück
OTSP 4,5x30 A4 9 mm 4,5 mm 30 mm 3191016
100 Stück 26,90 € Preis / 100 Stück
OTSP 4,5x40 A4 9 mm 4,5 mm 40 mm 3191018
100 Stück 34,40 € Preis / 100 Stück
OTSP 4,5x50 A4 9 mm 4,5 mm 50 mm 3191020
100 Stück 41,20 € Preis / 100 Stück
OTSP 5,0x40 A4 10 mm 5 mm 40 mm 3191024
100 Stück 38,00 € Preis / 100 Stück
OTSP 5,0x50 A4 10 mm 5 mm 50 mm 3191026
100 Stück 44,10 € Preis / 100 Stück
OTSP 5,0x60 A4 10 mm 5 mm 60 mm 3191028
100 Stück 46,70 € Preis / 100 Stück
OTSP 6,0x40 A4 12 mm 6 mm 40 mm 3191032
100 Stück 65,00 € Preis / 100 Stück
OTSP 6,0x50 A4 12 mm 6 mm 50 mm 3191034
100 Stück 76,50 € Preis / 100 Stück
OTSP 6,0x60 A4 12 mm 6 mm 60 mm 3191036
100 Stück 82,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

OTSP 3,5x30 A4 / 3191000
Download