Startseite

Sechskant-Holzschraube DIN 571

Art.Nr. 3188388 | EAN 4012195270614

Art.Nr. / Typ
Schlüsselweite
Maß L
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Dimension12x80mm
Oberflächegalvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser12 mm
Schlüsselweite19
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge80 mm
Maß D12 mm
Maß L80 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Schlüsselweite
Maß L
HHWS 6x40 G
Art.Nr.
3188043
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
10
Maß L
40 mm
HHWS 6x50 G
Art.Nr.
3188051
Werkstoff
Stahl
Maß L
50 mm
Schlüsselweite
10
HHWS 6x60 G
Art.Nr.
3188078
Maß L
60 mm
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
10
HHWS 6x80 G
Art.Nr.
3188094
Schlüsselweite
10
Maß L
80 mm
Werkstoff
Stahl
HHWS 8x40 G
Art.Nr.
3188140
Schlüsselweite
13
Maß L
40 mm
Werkstoff
Stahl
HHWS 8x50 G
Art.Nr.
3188159
Werkstoff
Stahl
Maß L
50 mm
Schlüsselweite
13
HHWS 8x60 G
Art.Nr.
3188167
Schlüsselweite
13
Maß L
60 mm
Werkstoff
Stahl
HHWS 8x70 G
Art.Nr.
3188175
Maß L
70 mm
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
HHWS 8x80 G
Art.Nr.
3188183
Maß L
80 mm
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
13
HHWS 8x100 G
Art.Nr.
3188205
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
13
Maß L
100 mm
HHWS 10x60 G
Art.Nr.
3188256
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
17
Maß L
60 mm
HHWS 10x70 G
Art.Nr.
3188272
Werkstoff
Stahl
Maß L
70 mm
Schlüsselweite
17
HHWS 10x80 G
Art.Nr.
3188280
Maß L
80 mm
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
HHWS 10x100 G
Art.Nr.
3188302
Werkstoff
Stahl
Maß L
100 mm
Schlüsselweite
17
HHWS 12x70 G
Art.Nr.
3188361
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
19
Maß L
70 mm
HHWS 12x80 G
Art.Nr.
3188388
Schlüsselweite
19
Maß L
80 mm
Werkstoff
Stahl