Sechskant-Holzschraube DIN 571

Art.Nr. 3188051 | EAN 4012195270195

Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sechskantschraube nach DIN 571 mit Holzgewinde. Geeignet für Dübel Typen 910.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 6x50mm
Länge 50 mm
Maß D 6 mm
Maß L 50 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 6 mm
Schlüsselweite 10
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß L Schlüsselweite Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HHWS 6x40 G 40 mm 10 Stahl 3188043
50 Stück 53,10 € Preis / 100 Stück
HHWS 6x50 G 50 mm 10 Stahl 3188051
50 Stück 61,75 € Preis / 100 Stück
HHWS 6x60 G 60 mm 10 Stahl 3188078
50 Stück 70,40 € Preis / 100 Stück
HHWS 6x80 G 80 mm 10 Stahl 3188094
50 Stück 87,95 € Preis / 100 Stück
HHWS 8x40 G 40 mm 13 Stahl 3188140
50 Stück 85,05 € Preis / 100 Stück
HHWS 8x50 G 50 mm 13 Stahl 3188159
50 Stück 98,65 € Preis / 100 Stück
HHWS 8x60 G 60 mm 13 Stahl 3188167
50 Stück 112,65 € Preis / 100 Stück
HHWS 8x70 G 70 mm 13 Stahl 3188175
50 Stück 127,65 € Preis / 100 Stück
HHWS 8x80 G 80 mm 13 Stahl 3188183
50 Stück 140,55 € Preis / 100 Stück
HHWS 8x100 G 100 mm 13 Stahl 3188205
50 Stück 168,40 € Preis / 100 Stück
HHWS 10x60 G 60 mm 17 Stahl 3188256
25 Stück 168,90 € Preis / 100 Stück
HHWS 10x70 G 70 mm 17 Stahl 3188272
25 Stück 189,85 € Preis / 100 Stück
HHWS 10x80 G 80 mm 17 Stahl 3188280
25 Stück 210,65 € Preis / 100 Stück
HHWS 10x100 G 100 mm 17 Stahl 3188302
25 Stück 252,70 € Preis / 100 Stück
HHWS 12x70 G 70 mm 19 Stahl 3188361
20 Stück 303,55 € Preis / 100 Stück
HHWS 12x80 G 80 mm 19 Stahl 3188388
20 Stück 336,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

HHWS 6x50 G / 3188051
Download