Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 3163165 / Sechskantschraube M12 F
Sechskantschraube M12 F
Art.Nr. 3164020 | EAN 4012195317418
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen und zur Befestigung von Wand- und Stielauslegern an Adapterplatten. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x40 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M 12 x 40 Gewinde metrisch 12 Gewindesteigung 1,75 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 19 Vollgewinde ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 40 mm Maß d 12 mm Maß L 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 12x40 G F / 3164020 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 12x40 G F / 3164020 , 0.06MB , pdf