Sechskantschraube M12 F
Art.Nr. 3163172 | EAN 4012197386085
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x60 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M 12 x 60 Gewinde metrisch 12 Gewindesteigung 1,75 mm Länge 60 mm Maß d 12 mm Maß L 60 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 19 Vollgewinde ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 12x60 F / 3163172 , 0.19MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdf