Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 3163160 / Sechskantschraube M12 F

Sechskantschraube M12 F

Art.Nr. 3163113 | EAN 4012195258131

12 mm
19
12
Stahl
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M12x40
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M 12 x 40
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Länge 40 mm
Maß d 12 mm
Maß L 40 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Schlüsselweite 19
Vollgewinde ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß L Schlüsselweite Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 12x30 F 12 mm 30 mm 19 12 Stahl 3163091
20 Stück 576,45 € Preis / 100 Stück
SKS 12x40 F 12 mm 40 mm 19 12 Stahl 3163113
25 Stück 584,70 € Preis / 100 Stück
SKS 12x40 F 12 mm 40 mm 19 12 Stahl 3163160
20 Stück 584,70 € Preis / 100 Stück
SKS 12x40 G F 12 mm 40 mm 19 12 Stahl 3163165
20 Stück 592,95 € Preis / 100 Stück
SKS 12x60 F 12 mm 60 mm 19 12 Stahl 3163156
25 Stück 625,80 € Preis / 100 Stück
SKS 12x60 F 12 mm 60 mm 19 12 Stahl 3163172
20 Stück 625,80 € Preis / 100 Stück
SKS 12x80 F 12 mm 80 mm 19 12 Stahl 6418287
20 Stück 658,75 € Preis / 100 Stück
SKS 12x100 F 12 mm 100 mm 19 12 Stahl 6418295
20 Stück 691,65 € Preis / 100 Stück
SKS 12x110 F 12 mm 110 mm 19 12 Stahl 6418317
20 Stück 708,15 € Preis / 100 Stück
SKS 12x130 F 12 mm 130 mm 19 12 Stahl 6408478
20 Stück 757,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

SKS 12x40 F / 3163113
Download