Sechskantschraube M12 F
Art.Nr. 3163091 | EAN 4012195258070
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x30 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M 12 x 30 Gewinde metrisch 12 Gewindesteigung 1,75 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 19 Vollgewinde ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 30 mm Maß d 12 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 12x30 F / 3163091 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 12x30 F / 3163091 , 0.06MB , pdf