Startseite

Sechskantschraube M10 F

Art.Nr. 3160793 | EAN 4012195505631

Art.Nr. / Typ
Maß L
Schlüsselweite
17
Gewinde metrisch
10
Maß d
10 mm
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0271 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM10x120
Farbezink
Festigkeitsklasse8.8
GewindeM 10 x 120
Gewinde metrisch10
Gewindesteigung1,5 mm
Mit Mutterja
Mit Unterlegscheibeja
Oberflächefeuerverzinkt
Schlüsselweite17
Vollgewindeja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Länge120 mm
Maß d10 mm
Maß L120 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Maß L
SKS 10x25 F
Art.Nr.
3160734
Schlüsselweite
17
Gewinde metrisch
10
Maß d
10 mm
Werkstoff
Stahl
Maß L
25 mm
SKS 10x25 F
Art.Nr.
3160755
Schlüsselweite
17
Maß d
10 mm
Werkstoff
Stahl
Gewinde metrisch
10
Maß L
25 mm
SKS 10x120 F
Art.Nr.
3160793
Gewinde metrisch
10
Maß L
120 mm
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
Maß d
10 mm
SKS 10x190 F
Art.Nr.
3160799
Werkstoff
Stahl
Maß d
10 mm
Gewinde metrisch
10
Schlüsselweite
17
Maß L
190 mm
SKS 10x60 F
Art.Nr.
6408516
Maß d
10 mm
Maß L
60 mm
Werkstoff
Stahl
Gewinde metrisch
10
Schlüsselweite
17
SKS 10x80 F
Art.Nr.
6418250
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
17
Maß L
80 mm
Gewinde metrisch
10
Maß d
10 mm
SKS 10x90 F
Art.Nr.
6418252
Maß d
10 mm
Werkstoff
Stahl
Maß L
90 mm
Schlüsselweite
17
Gewinde metrisch
10
SKS 10x30 F
Art.Nr.
3160760
Gewinde metrisch
10
Maß L
30 mm
Maß d
10 mm
Werkstoff
Stahl
Schlüsselweite
17
SKS 10x40 F
Art.Nr.
3160765
Gewinde metrisch
10
Schlüsselweite
17
Maß L
40 mm
Werkstoff
Stahl
Maß d
10 mm