Sechskantschraube M10 F
Art.Nr. 3160760 | EAN 4012197386016
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x30 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M 10 x 30 Gewinde metrisch 10 Gewindesteigung 1,5 mm Länge 30 mm Maß d 10 mm Maß L 30 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 17 Vollgewinde ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 10x30 F / 3160760 , 0.19MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 10x30 F / 3160760 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKS 10x30 F / 3160760 , 0.14MB , pdf