Sechskantschraube M10
Art.Nr. 3160757 | EAN 4012197385972
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x30 Festigkeitsklasse A4-70 Gewinde M 10 x 30 Gewinde metrisch 10 Gewindesteigung 1,5 mm Länge 30 mm Maß d 10 mm Maß L 30 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Schlüsselweite 17 Vollgewinde ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 10x30 A4 / 3160757 , 0.19MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 10x30 A4 / 3160757 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung SKS 10x30 A4 / 3160757 , 0.14MB , pdf