Sechskantschraube M10 F

Art.Nr. 3160755 | EAN 4012197385996

10 mm
17
10
Stahl
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M10x25
Farbe zink
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M 10 x 25
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Länge 25 mm
Maß d 10 mm
Maß L 25 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Schlüsselweite 17
Vollgewinde ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß L Schlüsselweite Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 10x25 F 10 mm 25 mm 17 10 Stahl 3160734
50 Stück 441,40 € Preis / 100 Stück
SKS 10x25 F 10 mm 25 mm 17 10 Stahl 3160755
20 Stück 441,40 € Preis / 100 Stück
SKS 10x30 F 10 mm 30 mm 17 10 Stahl 3160742
50 Stück 448,00 € Preis / 100 Stück
SKS 10x120 F 10 mm 120 mm 17 10 Stahl 3160793
20 Stück 699,95 € Preis / 100 Stück
SKS 10x190 F 10 mm 190 mm 17 10 Stahl 3160799
20 Stück 1.455,00 € Preis / 100 Stück
SKS 10x60 F 10 mm 60 mm 17 10 Stahl 6408516
20 Stück 480,90 € Preis / 100 Stück
SKS 10x80 F 10 mm 80 mm 17 10 Stahl 6418250
20 Stück 568,30 € Preis / 100 Stück
SKS 10x90 F 10 mm 90 mm 17 10 Stahl 6418252
20 Stück 589,55 € Preis / 100 Stück
SKS 10x30 F 10 mm 30 mm 17 10 Stahl 3160760
20 Stück 448,00 € Preis / 100 Stück
SKS 10x40 F 10 mm 40 mm 17 10 Stahl 3160765
20 Stück 461,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

EU-Konformitätserklärung SKS 10x25 F / 3160755 , 0.18MB , pdf
Download

SKS 10x25 F / 3160755
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C