Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Befestigungselemente/
Schrauben/
Sechskantschrauben/
…
/
Sechskantschraube M8 F
Sechskantschraube M8 F
Art.Nr. 3158624 | EAN 4012195256571



Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d
8 mm
Gewinde metrisch
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0257 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M8x16 |
Farbe | zink |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Gewinde | M 8 x 16 |
Gewinde metrisch | 8 |
Gewindesteigung | 1,25 mm |
Mit Mutter | ja |
Mit Unterlegscheibe | ja |
Oberfläche | feuerverzinkt |
Schlüsselweite | 13 |
Vollgewinde | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Länge | 16 mm |
---|---|
Maß d | 8 mm |
Maß L | 16 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Maß d
Gewinde metrisch
Schlüsselweite
Maß L
Werkstoff
Art.Nr.
SKS 8x16 F
8 mm
8
13
16 mm
Stahl
3158624
SKS 8x20 F
8 mm
8
13
20 mm
Stahl
3158632
SKS 8x30 F
8 mm
8
13
30 mm
Stahl
3158640
Maß L
SKS 8x16 F
Art.Nr.
3158624
Maß d
8 mm
Gewinde metrisch
8
Schlüsselweite
13
Maß L
16 mm
Werkstoff
Stahl
SKS 8x20 F
Art.Nr.
3158632
Werkstoff
Stahl
Gewinde metrisch
8
Maß L
20 mm
Schlüsselweite
13
Maß d
8 mm
SKS 8x30 F
Art.Nr.
3158640
Schlüsselweite
13
Maß d
8 mm
Maß L
30 mm
Gewinde metrisch
8
Werkstoff
Stahl