Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 3156730 / Sechskantschraube DIN 933
Sechskantschraube DIN 933
Art.Nr. 3158306 | EAN 4012195256335
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube M8x30mm
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8x30mm Festigkeitsklasse min 5,6 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Mit Mutter nein Mit Unterlegscheibe nein Oberfläche galvanisch verzinkt Schlüsselweite 13 Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 30 mm Maß d 8 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HHS M8x30 G / 3158306 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung HHS M8x30 G / 3158306 , 0.06MB , pdf