Sechskantschraube DIN 933
Art.Nr. 3156799 | EAN 4012196687602
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x100 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M12 Gewinde metrisch 12 Länge 100 mm Maß d 12 mm Maß L 100 mm Mit Mutter nein Mit Unterlegscheibe nein Oberfläche Zinklamelle Schlüsselweite 19 Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS M12x100 ZL / 3156799 , 0.21MB , pdf