Sechskantschraube DIN 933

Art.Nr. 3156768 | EAN 4012196687527

Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M10x70
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Länge 70 mm
Maß d 10 mm
Maß L 70 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche Zinklamelle
Schlüsselweite 17
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß L Schlüsselweite Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS M6x16 ZL 6 mm 16 mm 10 6 Stahl 3156706
100 Stück 35,60 € Preis / 100 Stück
SKS M6x20 ZL 6 mm 20 mm 10 6 Stahl 3156708
100 Stück 37,00 € Preis / 100 Stück
SKS M6x30 ZL 6 mm 30 mm 10 6 Stahl 3156710
100 Stück 39,00 € Preis / 100 Stück
SKS M6x40 ZL 6 mm 40 mm 10 6 Stahl 3156712
100 Stück 44,70 € Preis / 100 Stück
SKS M6x55 ZL 6 mm 55 mm 10 6 Stahl 3156715
100 Stück 55,70 € Preis / 100 Stück
SKS M6x60 ZL 6 mm 60 mm 10 6 Stahl 3156716
100 Stück 58,60 € Preis / 100 Stück
SKS M8x20 ZL 8 mm 20 mm 13 8 Stahl 3156728
100 Stück 49,80 € Preis / 100 Stück
SKS M8x30 ZL 8 mm 30 mm 13 8 Stahl 3156730
100 Stück 68,50 € Preis / 100 Stück
SKS M8x40 ZL 8 mm 40 mm 13 8 Stahl 3156732
100 Stück 71,60 € Preis / 100 Stück
SKS M8x50 ZL 8 mm 50 mm 13 8 Stahl 3156734
100 Stück 94,70 € Preis / 100 Stück
SKS M8x60 ZL 8 mm 60 mm 13 8 Stahl 3156736
100 Stück 104,00 € Preis / 100 Stück
SKS M8x80 ZL 8 mm 80 mm 13 8 Stahl 3156738
100 Stück 130,10 € Preis / 100 Stück
SKS M10x20 ZL 10 mm 20 mm 17 10 Stahl 3156758
50 Stück 78,90 € Preis / 100 Stück
SKS M10x30 ZL 10 mm 30 mm 17 10 Stahl 3156760
50 Stück 89,10 € Preis / 100 Stück
SKS M10x40 ZL 10 mm 40 mm 17 10 Stahl 3156762
50 Stück 108,40 € Preis / 100 Stück
SKS M10x50 ZL 10 mm 50 mm 17 10 Stahl 3156764
50 Stück 121,30 € Preis / 100 Stück
SKS M10x60 ZL 10 mm 60 mm 17 10 Stahl 3156766
50 Stück 139,10 € Preis / 100 Stück
SKS M10x70 ZL 10 mm 70 mm 17 10 Stahl 3156768
50 Stück 146,00 € Preis / 100 Stück
SKS M10x80 ZL 10 mm 80 mm 17 10 Stahl 3156770
50 Stück 160,70 € Preis / 100 Stück
SKS M10x100 ZL 10 mm 100 mm 17 10 Stahl 3156774
50 Stück 168,70 € Preis / 100 Stück
SKS M12x30 ZL 12 mm 30 mm 19 12 Stahl 3156788
50 Stück 124,20 € Preis / 100 Stück
SKS M12x40 ZL 12 mm 40 mm 19 12 Stahl 3156790
50 Stück 186,80 € Preis / 100 Stück
SKS M12x50 ZL 12 mm 50 mm 19 12 Stahl 3156792
50 Stück 195,90 € Preis / 100 Stück
SKS M12x60 ZL 12 mm 60 mm 19 12 Stahl 3156794
50 Stück 244,90 € Preis / 100 Stück
SKS M12x80 ZL 12 mm 80 mm 19 12 Stahl 3156796
50 Stück 257,30 € Preis / 100 Stück
SKS M12x100 ZL 12 mm 100 mm 19 12 Stahl 3156799
50 Stück 270,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SKS M10x70 ZL / 3156768
Download