Sechskantschraube DIN 933
Art.Nr. 3156764 | EAN 4012196687503
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x50 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Länge 50 mm Maß d 10 mm Maß L 50 mm Mit Mutter nein Mit Unterlegscheibe nein Oberfläche Zinklamelle Schlüsselweite 17 Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS M10x50 ZL / 3156764 , 0.15MB , pdf