Sechskantschraube DIN 933

Typ SKS M10x30 ZL
|
Art.Nr. 3156760
|
EAN 4012196687480
Art.Nr. / Typ
Maß L
Gewinde metrisch
Maß d
Schlüsselweite
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge30 mm
Maß L30 mm
Maß d10 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch10
GewindeM10
Festigkeitsklasse8.8
Mit Unterlegscheibenein
Mit Mutternein
Selbstsicherndnein
Mit Flanschnein
Schlüsselweite17
Schraubsystemsechskant (hexagonal)
Vollgewindeja
Gewindelänge30 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM10x30
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl
Linksgewindenein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0622 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
Gewinde metrisch
Maß d
Schlüsselweite
SKS M6x16 ZL
Art.Nr.
3156706
Maß L
16
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M6x20 ZL
Art.Nr.
3156708
Maß L
20
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M6x30 ZL
Art.Nr.
3156710
Maß L
30
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M6x40 ZL
Art.Nr.
3156712
Maß L
40
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M6x55 ZL
Art.Nr.
3156715
Maß L
55
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M6x60 ZL
Art.Nr.
3156716
Maß L
60
Gewinde metrisch
6
Maß d
6
Schlüsselweite
10
Werkstoff
Stahl
SKS M8x20 ZL
Art.Nr.
3156728
Maß L
20
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M8x30 ZL
Art.Nr.
3156730
Maß L
30
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M8x40 ZL
Art.Nr.
3156732
Maß L
40
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M8x50 ZL
Art.Nr.
3156734
Maß L
50
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M8x60 ZL
Art.Nr.
3156736
Maß L
60
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M8x80 ZL
Art.Nr.
3156738
Maß L
80
Gewinde metrisch
8
Maß d
8
Schlüsselweite
13
Werkstoff
Stahl
SKS M10x20 ZL
Art.Nr.
3156758
Maß L
20
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x30 ZL
Art.Nr.
3156760
Maß L
30
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x40 ZL
Art.Nr.
3156762
Maß L
40
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x50 ZL
Art.Nr.
3156764
Maß L
50
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x60 ZL
Art.Nr.
3156766
Maß L
60
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x70 ZL
Art.Nr.
3156768
Maß L
70
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x80 ZL
Art.Nr.
3156770
Maß L
80
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M10x100 ZL
Art.Nr.
3156774
Maß L
100
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS M12x30 ZL
Art.Nr.
3156788
Maß L
30
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS M12x40 ZL
Art.Nr.
3156790
Maß L
40
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS M12x50 ZL
Art.Nr.
3156792
Maß L
50
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS M12x60 ZL
Art.Nr.
3156794
Maß L
60
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS M12x80 ZL
Art.Nr.
3156796
Maß L
80
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl
SKS M12x100 ZL
Art.Nr.
3156799
Maß L
100
Gewinde metrisch
12
Maß d
12
Schlüsselweite
19
Werkstoff
Stahl