Sechskantschraube DIN 933

Art.Nr. 3156732 | EAN 4012196687404

Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M8x40
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Länge 40 mm
Maß d 8 mm
Maß L 40 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche Zinklamelle
Schlüsselweite 13
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß L Schlüsselweite Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS M6x16 ZL 6 mm 16 mm 10 6 Stahl 3156706
100 Stück 35,60 € Preis / 100 Stück
SKS M6x20 ZL 6 mm 20 mm 10 6 Stahl 3156708
100 Stück 37,00 € Preis / 100 Stück
SKS M6x30 ZL 6 mm 30 mm 10 6 Stahl 3156710
100 Stück 39,00 € Preis / 100 Stück
SKS M6x40 ZL 6 mm 40 mm 10 6 Stahl 3156712
100 Stück 44,70 € Preis / 100 Stück
SKS M6x55 ZL 6 mm 55 mm 10 6 Stahl 3156715
100 Stück 55,70 € Preis / 100 Stück
SKS M6x60 ZL 6 mm 60 mm 10 6 Stahl 3156716
100 Stück 58,60 € Preis / 100 Stück
SKS M8x20 ZL 8 mm 20 mm 13 8 Stahl 3156728
100 Stück 49,80 € Preis / 100 Stück
SKS M8x30 ZL 8 mm 30 mm 13 8 Stahl 3156730
100 Stück 68,50 € Preis / 100 Stück
SKS M8x40 ZL 8 mm 40 mm 13 8 Stahl 3156732
100 Stück 71,60 € Preis / 100 Stück
SKS M8x50 ZL 8 mm 50 mm 13 8 Stahl 3156734
100 Stück 94,70 € Preis / 100 Stück
SKS M8x60 ZL 8 mm 60 mm 13 8 Stahl 3156736
100 Stück 104,00 € Preis / 100 Stück
SKS M8x80 ZL 8 mm 80 mm 13 8 Stahl 3156738
100 Stück 130,10 € Preis / 100 Stück
SKS M10x20 ZL 10 mm 20 mm 17 10 Stahl 3156758
50 Stück 78,90 € Preis / 100 Stück
SKS M10x30 ZL 10 mm 30 mm 17 10 Stahl 3156760
50 Stück 89,10 € Preis / 100 Stück
SKS M10x40 ZL 10 mm 40 mm 17 10 Stahl 3156762
50 Stück 108,40 € Preis / 100 Stück
SKS M10x50 ZL 10 mm 50 mm 17 10 Stahl 3156764
50 Stück 121,30 € Preis / 100 Stück
SKS M10x60 ZL 10 mm 60 mm 17 10 Stahl 3156766
50 Stück 139,10 € Preis / 100 Stück
SKS M10x70 ZL 10 mm 70 mm 17 10 Stahl 3156768
50 Stück 146,00 € Preis / 100 Stück
SKS M10x80 ZL 10 mm 80 mm 17 10 Stahl 3156770
50 Stück 160,70 € Preis / 100 Stück
SKS M10x100 ZL 10 mm 100 mm 17 10 Stahl 3156774
50 Stück 168,70 € Preis / 100 Stück
SKS M12x30 ZL 12 mm 30 mm 19 12 Stahl 3156788
50 Stück 124,20 € Preis / 100 Stück
SKS M12x40 ZL 12 mm 40 mm 19 12 Stahl 3156790
50 Stück 186,80 € Preis / 100 Stück
SKS M12x50 ZL 12 mm 50 mm 19 12 Stahl 3156792
50 Stück 195,90 € Preis / 100 Stück
SKS M12x60 ZL 12 mm 60 mm 19 12 Stahl 3156794
50 Stück 244,90 € Preis / 100 Stück
SKS M12x80 ZL 12 mm 80 mm 19 12 Stahl 3156796
50 Stück 257,30 € Preis / 100 Stück
SKS M12x100 ZL 12 mm 100 mm 19 12 Stahl 3156799
50 Stück 270,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SKS M8x40 ZL / 3156732
Download