Sechskantschraube DIN 933
Art.Nr. 3156710 | EAN 4012196687350
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x30 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Länge 30 mm Maß d 6 mm Maß L 30 mm Mit Mutter nein Mit Unterlegscheibe nein Oberfläche Zinklamelle Schlüsselweite 10 Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS M6x30 ZL / 3156710 , 0.18MB , pdf