Sechskantschraube M6 F
Art.Nr. 3156516 | EAN 4012195255970
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x20 Festigkeitsklasse 5.6 Gewinde M 6 x 20 Gewinde metrisch 6 Gewindesteigung 1 mm Mit Mutter ja Mit Unterlegscheibe ja Oberfläche feuerverzinkt Schlüsselweite 10 Vollgewinde ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 20 mm Maß d 6 mm Maß L 20 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS 6x20 F / 3156516 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung SKS 6x20 F / 3156516 , 0.06MB , pdf