Sechskantschraube M6 F

Art.Nr. 3156494 | EAN 4012195255857

6 mm
10
6
Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M6x12
Farbe zink
Festigkeitsklasse 5.6
Gewinde M 6 x 12
Gewinde metrisch 6
Gewindesteigung 1 mm
Länge 12 mm
Maß d 6 mm
Maß L 12 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Schlüsselweite 10
Vollgewinde ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß L Schlüsselweite Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 6x12 F 6 mm 12 mm 10 6 Stahl 3156494
100 Stück 186,75 € Preis / 100 Stück
SKS 6x20 F 6 mm 20 mm 10 6 Stahl 3156516
100 Stück 211,70 € Preis / 100 Stück
SKS 6x30 F 6 mm 30 mm 10 6 Stahl 3156524
100 Stück 235,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

SKS 6x12 F / 3156494
Download