Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Art.Nr. 3156126 | EAN 4012195849728

Art.Nr. / Typ
Maß h
Schlüsselweite
Maß d

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Kombimutter mit angepresster Unterlegscheibe in Anlehnung an EN 1661.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung MutterMutter
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1013 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM12
GewindeM12
Gewinde metrisch12
Gewindeartmetrisch
Halogenfreija
Linksgewindenein
Mit Flanschja
Oberflächeblank, nachbehandelt
Schlüsselweite18
Schraubsystem MutterAußensechskant
Selbstsicherndnein
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß d26 mm
Maß h12 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Maß h
Schlüsselweite
Maß d
KM M8 A2
Art.Nr.
3156120
Maß h
8 mm
Schlüsselweite
13
Maß d
17,9 mm
KM M10 A2
Art.Nr.
3156122
Maß d
21,8 mm
Maß h
10 mm
Schlüsselweite
15
KM M12 A2
Art.Nr.
3156126
Maß h
12 mm
Schlüsselweite
18
Maß d
26 mm