Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A
Art.Nr. 3156122 | EAN 4012195849711
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kombimutter mit angepresster Unterlegscheibe in Anlehnung an EN 1661.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M10 Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Maß d 21,8 mm Maß h 10 mm Mit Flansch ja Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 15 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KM M10 A2 / 3156122 , 0.21MB , pdf