Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A
Art.Nr. 3156120 | EAN 4012195849643
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kombimutter mit angepresster Unterlegscheibe in Anlehnung an EN 1661.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Mutter Mutter Dimension M8 Gewinde M8 Gewinde metrisch 8 Gewindeart metrisch Halogenfrei ja Linksgewinde nein Mit Flansch ja Oberfläche blank, nachbehandelt Schlüsselweite 13 Schraubsystem Mutter Außensechskant Selbstsichernd nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Maß d 17,9 mm Maß h 8 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KM M8 A2 / 3156120 , 0.24MB , pdf