Sechskantschraube DIN 933 V2A

Art.Nr. 3156044 | EAN 4012195849582

Edelstahl, rostfrei
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M16x50mm
Gewinde M16
Gewinde metrisch 16
Länge 50 mm
Maß d 16 mm
Maß D 16 mm
Maß L 50 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlüsselweite 24
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß L Schlüsselweite Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HHS M10x45 A2 10 mm 45 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 3156040
50 Stück 207,45 € Preis / 100 Stück
HHS M12x45 A2 12 mm 45 mm 19 12 Edelstahl, rostfrei 3156042
50 Stück 298,75 € Preis / 100 Stück
HHS M16x50 A2 16 mm 50 mm 24 16 Edelstahl, rostfrei 3156044
50 Stück 634,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

HHS M16x50 A2 / 3156044
Download