Sechskantschraube DIN 933 A4

Art.Nr. 3156033 | EAN 4012195940562

Edelstahl, rostfrei
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sechskantschraube M10x40mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M10x40mm
Gewinde M10
Gewinde metrisch 10
Länge 40 mm
Maß d 10 mm
Maß L 40 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlüsselweite 17
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß d Maß L Schlüsselweite Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HHS M6x16 A4 6 mm 16 mm 10 6 Edelstahl, rostfrei 3156016
100 Stück 222,25 € Preis / 100 Stück
HHS M6x20 A4 6 mm 20 mm 10 6 Edelstahl, rostfrei 3156018
100 Stück 245,40 € Preis / 100 Stück
HHS M6x25 A4 6 mm 25 mm 10 6 Edelstahl, rostfrei 3156019
100 Stück 273,20 € Preis / 100 Stück
HHS M6x30 A4 6 mm 30 mm 10 6 Edelstahl, rostfrei 3156020
100 Stück 298,05 € Preis / 100 Stück
HHS M6x35 A4 6 mm 35 mm 10 6 Edelstahl, rostfrei 3156021
100 Stück 337,60 € Preis / 100 Stück
HHS M6x40 A4 6 mm 40 mm 10 6 Edelstahl, rostfrei 3156022
100 Stück 357,65 € Preis / 100 Stück
HHS M8x20 A4 8 mm 20 mm 13 8 Edelstahl, rostfrei 3156024
100 Stück 355,75 € Preis / 100 Stück
HHS M8x25 A4 8 mm 25 mm 13 8 Edelstahl, rostfrei 3156025
100 Stück 395,90 € Preis / 100 Stück
HHS M8x30 A4 8 mm 30 mm 13 8 Edelstahl, rostfrei 3156026
100 Stück 432,05 € Preis / 100 Stück
HHS M8x40 A4 8 mm 40 mm 13 8 Edelstahl, rostfrei 3156027
100 Stück 518,30 € Preis / 100 Stück
HHS M8x50 A4 8 mm 50 mm 13 8 Edelstahl, rostfrei 3156028
100 Stück 607,50 € Preis / 100 Stück
HHS M12x40 A4 12 mm 40 mm 19 12 Edelstahl, rostfrei 3156029
50 Stück 1.450,20 € Preis / 100 Stück
HHS M10x20 A4 10 mm 20 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 3156031
100 Stück 640,00 € Preis / 100 Stück
HHS M10x30 A4 10 mm 30 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 3156032
100 Stück 712,60 € Preis / 100 Stück
HHS M10x40 A4 10 mm 40 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 3156033
50 Stück 901,65 € Preis / 100 Stück
HHS M10x50 A4 10 mm 50 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 3156034
50 Stück 1.032,45 € Preis / 100 Stück
HHS M10x60 A4 10 mm 60 mm 17 10 Edelstahl, rostfrei 3156035
50 Stück 1.134,15 € Preis / 100 Stück
HHS M12x30 A4 12 mm 30 mm 19 12 Edelstahl, rostfrei 3156036
50 Stück 1.148,65 € Preis / 100 Stück
HHS M12x50 A4 12 mm 50 mm 19 12 Edelstahl, rostfrei 3156037
50 Stück 1.599,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

HHS M10x40 A4 / 3156033
Download