Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Abhängungen und Bügel/
Gewindestangen/
…
/
Gewindestange A2 1000
Gewindestange A2 1000
Art.Nr. 3141327 | EAN 4012196096886



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Länge
1000 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Gewindestange nach DIN 976.
Technische Daten
Technische Daten
Bruchlast | 19,78 kN |
---|---|
Dimension | M6x1000mm |
Gewinde | M6 |
Gewinde metrisch | 6 |
Linksgewinde | nein |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Länge | 1000 mm |
---|---|
Maß d | 6 mm |
Maß L | 1000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Art.Nr.
TR M8 1M A2
1000 mm
M8
3141310
TR M10 1M A2
1000 mm
M10
3141312
TR M12 1M A2
1000 mm
M12
3141314
TR M6 1M A2
1000 mm
M6
3141327
Gewinde
TR M8 1M A2
Art.Nr.
3141310
Länge
1000 mm
Gewinde
M8
TR M10 1M A2
Art.Nr.
3141312
Gewinde
M10
Länge
1000 mm
TR M12 1M A2
Art.Nr.
3141314
Länge
1000 mm
Gewinde
M12
TR M6 1M A2
Art.Nr.
3141327
Gewinde
M6
Länge
1000 mm