Schraubdübel mit M8-Gewinde
Art.Nr. 3133230 | EAN 4012195250579
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit Holzschraubenschaft und Gewinde M8
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8x35mm Gehärtet nein Kopfform sonstige Länge 35 mm Maß D 5,2 mm Maß G M8 mm Maß L 47 mm Maß L1 35 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schaftdurchmesser 5,2 mm Schraubsystem sonstige Werkstoff Stahl Zweigängig nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 985 M8 35 / 3133230 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 985 M8 35 / 3133230 , 0.06MB , pdf