Startseite

Schraubdübel mit M6-Gewinde

Art.Nr. 3133028 | EAN 4012195250395

Art.Nr. / Typ
Länge
Maß D
4,3 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

• mit Holzschraubenschaft und Gewinde M6
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0101 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM6x25mm
Durchmesser4,3 mm
Gehärtetnein
Kopfformsonstige
Oberflächegalvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser4,3 mm
Schraubsystemsonstige
WerkstoffStahl
Zweigängignein

Abmessungen

Länge25 mm
Maß D4,3 mm
Maß GM6 mm
Maß L35 mm
Maß L125 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Länge
985 M6 25
Art.Nr.
3133028
Maß D
4,3 mm
Länge
25 mm
985 M6 35
Art.Nr.
3133036
Maß D
4,3 mm
Länge
35 mm