- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStahl gehärtet, galvanisch verzinkt
mit Gewinde M6 x 8 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6, L30mm Gehärtet ja Gewinde metrisch 6 Gewindeart metrisch Gewindelänge 8 mm Länge 38 mm Maß D min. 4 mm Maß G M6 mm Maß L 38 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schaftlänge 30 Schlagfest nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 903 30 G / 3100308 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung 903 30 G / 3100308 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch