OBO-Dübel G

Art.Nr. 3100251 | EAN 4012195245896

4 mm
M6 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt
mit Gewinde M6 x 8 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M6, L25mm
Gehärtet ja
Gewinde metrisch 6
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 8 mm
Länge 33 mm
Maß D min. 4 mm
Maß G M6 mm
Maß L 33 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftlänge 25
Schlagfest nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Schaftlänge Maß D min. Maß G Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
903 15 G 15 4 mm M6 mm 23 mm 3100154
100 Stück 37,20 € Preis / 100 Stück
903 18 G 18 4 mm M6 mm 26 mm 3100189
100 Stück 37,20 € Preis / 100 Stück
903 25 G 25 4 mm M6 mm 33 mm 3100251
100 Stück 46,90 € Preis / 100 Stück
903 30 G 30 4 mm M6 mm 38 mm 3100308
100 Stück 52,70 € Preis / 100 Stück
903 40 G 40 4 mm M6 mm 48 mm 3100405
100 Stück 64,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

903 25 G / 3100251
Download