- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt
mit Gewinde M6 x 8 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6, L18mm Gehärtet ja Gewinde metrisch 6 Gewindeart metrisch Gewindelänge 8 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schaftlänge 18 Schlagfest ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 26 mm Maß D min. 4 mm Maß G M6 mm Maß L 26 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 903 18 G / 3100189 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 903 18 G / 3100189 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch