Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Zubehör Kabelverschraubungen/
Werkzeug/
…
/
Steckschlüsselaufsatz
Steckschlüsselaufsatz
Art.Nr. 3010244 | EAN 4012195034094


Art.Nr. / Typ
Schlüsselweite
Größe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Seitlich geöffneter Steckschlüsselaufsatz mit Aufnahme für Grundratsche V-TEC GR.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0155 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | SW20 |
Flexibler Schaft | nein |
Größe | M16 |
Schlüsselweite | 20 |
Schutzisoliert 1000V | nein |
VDE geprüft | nein |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (1)
Ausführungen
Typ
Schlüsselweite
Größe
Art.Nr.
V-TEC ST15
15
M12
3010236
V-TEC ST20
20
M16
3010244
V-TEC ST29
29
M25
3010260
Schlüsselweite
Größe
V-TEC ST15
Art.Nr.
3010236
Schlüsselweite
15
Größe
M12
V-TEC ST20
Art.Nr.
3010244
Schlüsselweite
20
Größe
M16
V-TEC ST29
Art.Nr.
3010260
Schlüsselweite
29
Größe
M25