Aquasit Kaltvergussmasse, Kartusche

Typ KVM 250
|
Art.Nr. 2363044
|
EAN 4012197333522
Art.Nr. / Typ
2363044 / KVM 250

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Zwei-Komponenten-Vergussmasse Aquasit in der Kartusche, zum Verfüllen von Kabelabzweigkästen in Außenbereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Auch einsetzbar bei mechanischem Schock.
Zu verwenden mit handelsüblichen Kartuschenpistolen. Verarbeitungszeit innerhalb von 24 Stunden nach Öffnen und Vermischen. Bis zu 24 Monate nach Produktionsdatum ungeöffnet lagerbar bei 0 bis 40 °C. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in Verbindung mit OBO-Kabelabzweigkästen.
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68
Nennspannung: 400 V
Durchschlagfestigfestigkeit: >25 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: 5 bis +40 °C
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Schutzart IP 68
  • Nennspannung 400 V

Technische Daten

Technische Daten

für Ex-Zoneohne
Inhalt250 ml
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Dimension250 ml
Werkstoff KabelharzZweikomponenten-Polyurethanharz

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (4)
Kataloge & Broschüren (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

KVM 250
Art.Nr.
2363044
Inhalt
250