Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Kabelabzweigkästen/
X-Serie/
X-Serie Zubehör/
Aquasit Kaltvergussmasse/
…
/
Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel
Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel
Art.Nr. 2363032 | EAN 4012197333409


Art.Nr. / Typ
Inhalt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Zwei-Komponenten-Vergussmasse Aquasit im Aluminiumbeutel, zum Verfüllen von Kabelabzweigkästen in Außenbereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Auch einsetzbar bei mechanischem Schock.
Verarbeitungszeit von 20 Minuten nach Öffnen und Vermischen. Bis zu 24 Monate nach Produktionsdatum ungeöffnet lagerbar bei 0 bis 40 °C. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in Verbindung mit OBO-Kabelabzweigkästen.
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68
Nennspannung: 400 V
Durchschlagsfestigkeit: >25 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: 5 bis +40 °C
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei
Verarbeitungszeit von 20 Minuten nach Öffnen und Vermischen. Bis zu 24 Monate nach Produktionsdatum ungeöffnet lagerbar bei 0 bis 40 °C. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in Verbindung mit OBO-Kabelabzweigkästen.
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68
Nennspannung: 400 V
Durchschlagsfestigkeit: >25 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: 5 bis +40 °C
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 400 ml |
---|---|
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Inhalt | 400 ml |
Werkstoff Kabelharz | Zweikomponenten-Polyurethanharz |
Abmessungen
Breite | 181 mm |
---|---|
Höhe | 29 mm |
Länge | 217 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
Ausführungen
Typ
Inhalt
Art.Nr.
KVMM 250
250 ml
2363030
KVMM 400
400 ml
2363032
KVMM 800
800 ml
2363034
KVMM 1600
1600 ml
2363036
Inhalt
KVMM 250
Art.Nr.
2363030
Inhalt
250 ml
KVMM 400
Art.Nr.
2363032
Inhalt
400 ml
KVMM 800
Art.Nr.
2363034
Inhalt
800 ml
KVMM 1600
Art.Nr.
2363036
Inhalt
1600 ml