Aquasit Kaltvergussmasse, Mischbeutel
Art.Nr. 2363030 | EAN 4012197333362
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zwei-Komponenten-Vergussmasse Aquasit im Aluminiumbeutel, zum Verfüllen von Kabelabzweigkästen in Außenbereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Auch einsetzbar bei mechanischem Schock.
Verarbeitungszeit von 20 Minuten nach Öffnen und Vermischen. Bis zu 24 Monate nach Produktionsdatum ungeöffnet lagerbar bei 0 bis 40 °C. Erfahrungen, Prüfungen und Bestätigungen gelten nur in Verbindung mit OBO-Kabelabzweigkästen.
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68
Nennspannung: 400 V
Durchschlagsfestigkeit: >25 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: 5 bis +40 °C
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 250 ml für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Inhalt 250 ml Werkstoff Kabelharz Zweikomponenten-Polyurethanharz Abmessungen
Breite 147 mm Höhe 24 mm Länge 177 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KVMM 250 / 2363030 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung KVMM 250 / 2363030 , 0.15MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Aquasit , 2.90MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt KVM - AQUASIT Komponente B (Härter) , 0.06MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt KVM - AQUASIT Komponente A (Harz) , 0.06MB , pdfSicherheitsdatenblatt Aquasit Vergussmasse Komponente Harz , 0.06MB , pdfSicherheitsdatenblatt Aquasit Vergussmasse Komponente Härter , 0.07MB , pdf