Plastische Korrosionsschutzbinde
Art.Nr. 2360101 | EAN 4012195230595
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen
• Breite: 50 mm bzw. 100 mm, Dicke: ca. 1,1 mm
• aus petrolatumbeschichtetem Chemiefaser-Vlies
• kalt verarbeitbar
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 100mm Farbe braun Werkstoff Petrolatum Abmessungen
Breite 100 mm Länge 10000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 356 100 / 2360101 , 0.12MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung 356 100 / 2360101 , 0.06MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Korrosionsschutzbinde , 0.06MB , pdf