Dichtmanschette für Flachleiter
Art.Nr. 2360043 | EAN 4012196421053
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten/ Wänden
(z. B. weiße Wanne)
• zur Montage auf Anschlussfahnen mit Edelstahl-Spannbändern
• mit Druckwasserprüfung bis 5 bar
• nach DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 30x3,5 Farbe pastellorange; RAL 2003 Passung FL 30x3,5 mm Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DW FL30x3,5 / 2360043 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfEU-Konformitätserklärung DW FL30x3,5 / 2360043 , 0.04MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Dichtmanschette , 2.00MB , pdf