Dichtmanschette für Rundleiter

Art.Nr. 2360041 | EAN 4012196421046

2360041 / DW RD10
RD 10 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten/ Wänden
(z. B. weiße Wanne)
• zur Montage auf Anschlussfahnen mit Edelstahl-Spannbändern
• mit Druckwasserprüfung bis 5 bar
• nach DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5)
Technische Daten

Technische Daten

Dimension RD10
Farbe pastellorange; RAL 2003
Passung RD 10 mm
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DW RD10 RD 10 mm 2360041
1 Stück 5.682,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DW RD10 / 2360041
Download