Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Steckschellen/
…
/
Steckdübel für Kabelbinder
Steckdübel für Kabelbinder
Art.Nr. 2351609 | EAN 4012195708971



Art.Nr. / Typ
2351609 / 910 STK 6x30
Durchmesser
6 mm
Bohrlochtiefe
35 mm
Länge
30 mm
Bruchlast in Beton B25
260 N
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Der Steckdübel ermöglicht die Aufnahme eines Kabelbinders (Typ 550 oder 555) bis 9 mm Breite, mit dem es möglich ist, eine Vielzahl von verschiedenen Kabeln und Rohren zu montieren.
Geeignet für Beton, Kalksand-, Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.
Geeignet für Beton, Kalksand-, Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Steckdübel |
---|---|
Bohrlochtiefe | 35 mm |
Bohrungsdurchmesser min. | 6 mm |
Bruchlast in Beton B25 | 260 N |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0058 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 6x30mm |
Durchmesser | 6 mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | ja |
Geeignet für Sechskant-Holzschraube | nein |
Halogenfrei | ja |
Mit Schrauben | nein |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Länge | 30 mm |
---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Durchmesser
Bohrlochtiefe
Länge
Bruchlast in Beton B25
Art.Nr.
910 STK 6x30
6 mm
35 mm
30 mm
260 N
2351609
910 STK 6x30
Art.Nr.
2351609
Durchmesser
6 mm
Bohrlochtiefe
35 mm
Länge
30 mm
Bruchlast in Beton B25
260 N